CFS-CT B
Palokatkolevy CFS-CT B 1S 1000x600x50 va #2036608
Palokatkopinnoitettu levy, sopii hyvin kaksilevyisiin EI120-järjestelmiin.
- Pohjamateriaalit: Väliseinä, Betoni, Kevytbetoni, Muuraus
- Väri: Valkoinen
- Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue: 0 - 40 °C
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
488,45 EUR
97,69 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Väliseinä, Betoni, Kevytbetoni, Muuraus
Väri
Valkoinen
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
0 - 40 °C
Sovelluksen lämpötila-alue
5 - 40 °C
Lämpötilankesto
-40 - 100 °C
Voidaan maalata
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kattava EN-testaus varmistaa laaja-alaisen soveltuvuuden käyttökohteisiin
- Levy esipinnoitettu heti käytettäväksi
- Lähes halkeilematon tai delaminoituminen leikkauksen aikana
- Savutiivis
Sovellukset
- Erilaiset läpiviennit kevyissä ja massiiviseinissä 100 mm alkaen ja massiivilattioissa 150 mm alkaen
- Kaapelit, kaapeliniput, kaapelihyllyt ja kaapelikanavat
- Palamattomat (metalli) putket ja palamattomat eristeet
- Palamattomat (metalli) putket ja komposiittiputket palavalla eristeellä yhdessä palokatkokääreen (CFS-B) tai palokatkomansetti CFS-C P:n kanssa
- Palavat putket yhdessä palokatkomansetin CFS-C P, CFS-C tai palokatkonauhan CFS-W kanssa



















