CP 638 Palokatkomassa
Valettava palokatkomassa CP 638 HS FS #340646
Palokatkomassa vaativiin sovelluksiin
- Pohjamateriaalit: Betoni, Kevytbetoni, Muuraus
- Väri: Vaaleanharmaa
- Sekoitussuhde noin: 3:1 (laastin suhde veteen painon mukaan)
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkaus
- Pussi
Paino
- 20 kg
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
264,08 EUR
264,08 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni, Kevytbetoni, Muuraus
Väri
Vaaleanharmaa
Sekoitussuhde noin
3:1 (laastin suhde veteen painon mukaan)
Tiheys kuivana - alue
1450 - 1600 kg/m³
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 35 °C
Sovelluksen lämpötila-alue
5 - 40 °C
Lämpötilankesto
-20 - 100 °C
Voidaan maalata
Kyllä
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Lyhyt kovettumisaika.
- Laajenee kuivuessaan savutiivistystä varten
- Kiinnittyy teräkseen, betoniin ja muuraukseen
- Helpompi asentaa – massakoostumusta voidaan säätää muurauslastalla tai erillisillä pumpuilla
Sovellukset
- Pysyvä palokatko kaapeleille ja kaapelihyllyille
- Pysyvä palokatko palaville putkille yhdessä mansettien ja nauhan kanssa
- Pysyvä palokatko palamattomille putkille
- Pysyvä palokatko palopelleille (katso palopeltien hyväksyntä)
- Betoni/muuraus


