CFS-SP WB
Palokatkospray CFS-SP WB valk. #430806
Ruiskutettava palokatkomassa
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Kipsi, Teräs, Alumiini, Lasi
- Sovelluksen lämpötila-alue: 4 - 40 °C
- Kuivumisaika noin: 3 mm/päivä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Väri
- Valkoinen
Pakkaus
- Sanko 5 Gal / n. 19 litraa
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 296,80 EUR
1 296,80 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni, Muuraus, Kipsi, Teräs, Alumiini, Lasi
Sovelluksen lämpötila-alue
4 - 40 °C
Kuivumisaika noin
3 mm/päivä 1
Voidaan maalata
Kyllä
Tuoteluokka
Ultimate
Tilavuus yksikköä kohti
19000 ml
Väri
Valkoinen
Paino
25.5 kg
- 75 °F/24 °C, 50 % suhteellinen kosteus
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vesipohjainen, pieni VOC-arvo, ei sisällä halogeeneja
- Suuri elastisuus - liikkumiskyky jopa 50 %
- Erinomainen ruiskutettavuus ja vähäinen kutistuma
- Nopea ja tehokas leveiden, vaikeapääsyisten saumojen tiivistämisessä
- Nopea ja helppo asennus ruiskuttamalla auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Sovellukset
- Aukkojen ja liitoksien tiivistys seinissä ja seinien päällä
- Rakennuksen liitosten tiivistys lattialaattojen ja julkisivuelementtien välillä




