CFS-S ACR Akryylipohjainen palokatkomassa
Palokatkomassa akryyli CFS-S ACR FW #435863
Yleiskäyttöinen tiiviste, joka muodostaa joustavan palokatkon rakennusliitoksiin sekä läpivienteihin
- LEED VOC: 49.5 g/l
- Hyväksynnät: ETA-10/0292, ETA-10/0389
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Väliseinä, Puu
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kitti or sukka.
Tuotevaihtoehdot
Väri
- Harmaa
- Valkoinen
Pakkaus
- Foliopatruuna 580 ml
- Patruuna 310 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
22,46 EUR
22,46 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
LEED VOC
49.5 g/l
Hyväksynnät
ETA-10/0292, ETA-10/0389
Pohjamateriaalit
Betoni, Muuraus, Väliseinä, Puu
Sovelluksen lämpötila-alue
5 - 40 °C
Kuivumisaika noin
3 mm/3 päivää 1
Voidaan maalata
Kyllä
Tuoteluokka
Ultimate
Tilavuus yksikköä kohti
580 ml
Väri
Valkoinen
- 75 °F/24 °C, 50 % suhteellinen kosteus
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkoitettu estämään tulipalon, savun ja myrkyllisten höyryjen eteneminen
- Maalattava
- Vahva kiinnittyminen erilaisiin pohjamateriaaleihin
Sovellukset
- Saumat kevyissä seinärakenteissa
- Pystysuorat saumat seinärakenteissa ja niiden välillä
- Vaakasuorat saumat seinän ja lattian, sisäkaton tai katon välillä
- Läpiviennit ( teräs- ja kupariputket)