CFS-IS
Palokatkomassa laajeneva CFS-IS #2004614
Laajeneva palokatkomassa
- LEED VOC: 56 g/l
- Hyväksynnät: ETA-10/0406
- Pohjamateriaalit: Betoni, Tiili, Muuraus, Metalli, Kipsi
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Väri
- Antrasiitti
Pakkaus
- Patruuna 310 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
19,05 EUR
19,05 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
LEED VOC
56 g/l
Hyväksynnät
ETA-10/0406
Pohjamateriaalit
Betoni, Tiili, Muuraus, Metalli, Kipsi
Sovelluksen lämpötila-alue
5 - 40 °C
Kuivumisaika noin
3 mm/3 päivää 1
Voidaan maalata
Kyllä
Tuoteluokka
Ultimate
Tilavuus yksikköä kohti
310 ml
Väri
Antrasiitti
- 75 °F/24 °C, 50 % suhteellinen kosteus
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Maalattava
- nopea ja helppo asentaa sekä puhdistaa
- Sopii erityisesti uusien kaapelien vetämiseen
- Silikoniton
- Pieni kutistuma
Sovellukset
- Yksittäiset kaapelit ja kaapeliniput
- Suojaputket
- Varaukset
- Epäsäännölliset aukot



