CFS-FIL
Palokatkotiivistysmassa CFS-FIL #2052899
Palokatkomassa
- LEED VOC: 9 g/l
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Väliseinä
- Sovelluksen lämpötila-alue: 5 - 40 °C
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Väri
- Punainen
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
40,10 EUR
40,10 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
LEED VOC
9 g/l
Pohjamateriaalit
Betoni, Muuraus, Väliseinä
Sovelluksen lämpötila-alue
5 - 40 °C
Kuivumisaika noin
2 mm/3 päivää 1
Voidaan maalata
Kyllä
Tuoteluokka
Ultimate
Tilavuus yksikköä kohti
310 ml
Väri
Punainen
- 75 °F/24 °C, 50 % suhteellinen kosteus
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii CFS-DISP-puristimeen
- Helppo työstää ja nopea siistiä
- Vesipohjainen
Sovellukset
- Sopii käytettäväksi Hilti CFS-BL P -palokatkotiilen kanssa
- Sopii käytettäväksi Hilti CFS-BL P -palokatkotiilin kanssa
- Sopii käytettäväksi Hilti CFS-PL -palokatkotulpan kanssa
- Sopii käytettäväksi Hilti CFS-CC -palokatkomansetin kanssa
- Sopii käytettäväksi CFS-RCC-palokatkomansetin kanssa





