CFS-TTS E Palokatkon yläkiskon tiiviste
Firestop top track seal CFS-TTS ES #2188202
Nopea, yksinkertainen ja puhdas esimuotoiltu palokatkoratkaisu seinän päällä oleviin väliseinäliitoksiin ja taipumapäihin
- Hyväksynnät: EN 1364-1
- Pituus: 3060 mm
- Sovellus: Yhden ja kahden pystytuen omaava seinä
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia taipumavaraliitos or väliseinä.
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 95 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
52,09 EUR
52,09 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
EN 1364-1
Pituus
3060 mm
Sovellus
Yhden ja kahden pystytuen omaava seinä
Liike
Kyllä 1
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
-10 - 50 °C
Säilytysaika
Rajoittamaton 2
Tuoteluokka
Ultimate
- HTC 1250:n mukainen
- 77 °F/25 °C ja 50 % suhteellinen kosteus; valmistuspäivästä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – vähemmän työvaiheita (valmis yhdellä kertaa)
- Tiivistysominaisuudet tarjoavat luotettavuutta todellisissa työmaaolosuhteissa – epätäydellisen betonin luotettavampi ääni- ja savusuoja
- Helpottaa tarkastusta
- Minimoi työskentelyn korkealla
- Monipuolinen ratkaisu kaikkiin väliseinän rankokokoihin
Sovellukset
- Palokatko, savun- ja äänentiivistys seinän pään liitoksiin
- CFS-TTS on tarkoitettu täydellistä kitkasopivuutta varten kaikissa yleisissä kiskoko’oissa
- CFS-TTS ES on tarkoitettu väliseinien ja erilaisten kiskosovellusten joustavaksi ratkaisuksi
- Enintään 25 mm:n liitoksen nimellisleveys, vain puristus




