MT-BR-40D-konsoli
C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin sisätiloissa
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 600 mm
- 1000 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 705,12 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarisille LVI-tukirakenteille
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Säädettävä – kaksi urareikää helpottavat vaaitusta ja hienosäätöä
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Putkenpitimet, ilmanvaihtokanavat, kaapelihyllyt ja muut LVI-tukirakenteet
- Keskiraskaat LVI-asennukset betoniin
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.