MQK-72-F-konsoli
Kuumasinkitty (HDG) C-kanavakonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2,75 mm, Runkolevy: 10 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Total Yhteensä
NaN
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot


Materiaalin paksuus
Kisko: 2,75 mm, Runkolevy: 10 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Profiili
MQ-72-F
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuri veto- ja leikkauskapasiteetti
- Suunniteltu suurempaa leikkauskuormituskapasiteettiaja helpompaa asennusta varten
- Suorakulmainen pohjalevy – vahvistaa liitosta tukimateriaaliin ja parantaa jäykkyyttä
- Valmiiksi merkityt mitat – nopeampaa asennusta, kokoonpanoa ja mittausta varten
- Yksikanavainen, urallinen
Sovellukset
- Asennuksiin itsenäisesti katto-, seinä- ja lattiatasoilla tai yhdessä kiskojärjestelmien kanssa
- Asennukset tuuletettuihin julkisivuihin, kosteisiin sisätiloihin ja ulkoalueisiin, jotka altistuvat säälle vähän tai ei yhtään
- Kaapelihyllyjen, ilmastointikanavien ja putkitukien asennus
- Suositellaan käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ulko- ja sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


