MFP-CSL-I kompakti kiintopiste
Fixed point compact MFP-CSL-I #2223017
Galvanoitu kompakti kiintopiste äänieristyksellä erittäin kevyisiin sovelluksiin, enintään 2 kN
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
115,67 EUR
115,67 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Lisätietoja tuotteesta
Fmax (rec) = 2 kN
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs
Paino
1.07 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Putket voidaan asentaa lähemmäs pohjamateriaalia
- Käännettävä pohjalevy – auttaa välttämään raudoituksiin osumisen
- Entistä helpompi korkeussäätö
- Entistä helpompi koota ja asentaa
- Akustinen eristys – DIN 4109 mukaan arvioitu
Sovellukset
- Voidaan käyttää MFP-PC-kiintopisteputkenpitimien kanssa
- Voidaan käyttää MFP-KF jäähdytysputkenpitimen kanssa
- Annetut kuormitusarvot pätevät vain kun käytetään Hilti HST ja HUS -ankkureita
- Sopii ahtaissa tiloissa tehtäviin asennuksiin





