MSG-UK poikittainen kaksoisliukuelementti
Kreuzgleiterkonstruktion MSG-UK D1,75 #337115
Galvanoitu poikittainen kaksoisliukuelementti kevyisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Korkeus - H: 28 mm
- Enimmäiskuorma - F: 1.75 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8, M10
Korkeus - H
- 28 mm
Enimmäiskuorma - F
- 1.75 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
469,30 EUR
46,93 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kierreliitos – M
M8, M10
Korkeus - H
28 mm
Enimmäiskuorma - F
1.75 kN
Materiaalikoostumus
S235JRG - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Lämpötilankesto
-40 - 130 °C
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs, Puu
Suurin siirtymäreitti
54 mm
Liukukitkakerroin
0.18
Paino
0.59 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helpottaa vaakasuuntaista 4-suuntaista liikettä MSG 1,75 -liukuelementtien kanssa
- Kuormitusluokat ja kapasiteetit sovitettu Hiltin putkenpitimille
- Liukuu tasaisesti integroidussa muovikiskossa
- Pakkaukseen kuuluu 2 kuusiopulttia M10 ja 2 x aluslevyt
Sovellukset
- Lämpölaajenemiselle ja -kutistumiselle altistuvien putkien asennus
- Tarkoitettu käytettäväksi yhdessä MSG 1,75 -liukuelementin kanssa poikittaisissa liukusovelluksissa
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin




