MRG 2,0-R liukuelementti
Liukuelementti MRG 2.0 M10/12-R #304086

Liukuelementti ruostumattomasta teräksestä (A4) keskiraskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M10, M12
- Korkeus - H: 42 mm
- Enimmäiskuorma - F: 1.5 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10, M12
Korkeus - H
- 42 mm
Enimmäiskuorma - F
- 1.5 kN
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
2 790,60 EUR
558,12 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kierreliitos – M
M10, M12
Korkeus - H
42 mm
Enimmäiskuorma - F
1.5 kN
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Lämpötilankesto
-40 - 300 °C
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs, Puu
Suurin siirtymäreitti
80 mm
Liukukitkakerroin
0.15
Paino
0.7 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii ripustus- tai vapaasti seisovaan asennukseen
- Kuormitusluokat ja kapasiteetit sovitettu Hiltin putkenpitimille
- Jäykkä pohjalevy sopii modulaariseen MQ-tukijärjestelmään
- Tasainen liukuminen pinnoitetussa liukuelementissä molempiin suuntiin aksiaalisessa putken suunnassa
- Kestää jopa 300 °C lämpötilan – ei muoviosia
Sovellukset
- Lämpölaajenemiselle ja -kutistumiselle altistuvien putkien asennus
- Putkien yksipisteinen kiinnitys tai yhdessä modulaaristen tukijärjestelmien kanssa
- Suositellaan käytettäväksi korrosoivissa ympäristöissä


