MRG 2,0-F Liukuelementti
Liukuelementti MRG 2.0 M10/12-F #304213

Kuumasinkitty (HDG) liukuelementti keskiraskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M10, M12
- Korkeus - H: 31 mm
- Enimmäiskuorma - F: 1.5 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10, M12
Korkeus - H
- 31 mm
Enimmäiskuorma - F
- 1.5 kN
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
1 597,45 EUR
319,49 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kierreliitos – M
M10, M12
Korkeus - H
31 mm
Enimmäiskuorma - F
1.5 kN
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Lämpötilankesto
-40 - 300 °C
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs, Puu
Suurin siirtymäreitti
80 mm
Liukukitkakerroin
0.15
Pituus - L
172 mm
Paino
0.68 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii ripustus- tai vapaasti seisovaan asennukseen
- Kuormitusluokat ja kapasiteetit sovitettu Hiltin putkenpitimille
- Jäykkä pohjalevy sopii modulaariseen MQ-tukijärjestelmään
- Tasainen liukuminen pinnoitetussa liukuelementissä molempiin suuntiin aksiaalisessa putken suunnassa
- Kestää jopa 300 °C lämpötilan – ei muoviosia
Sovellukset
- Lämpölaajenemiselle ja -kutistumiselle altistuvien putkien asennus
- Putkien yksipisteinen kiinnitys tai yhdessä modulaaristen tukijärjestelmien kanssa
- Suositellaan käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ulko- ja sisätiloissa



