MT-15 OC Perusprofiili
Asennuskisko MT-15 OC #2268494
Kevytkäyttöön tarkoitettu perusprofiili ulkotiloihin
- Materiaalikoostumus: S280 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 1.5 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 2 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
19,18 EUR
9,59 EUR / 1 m
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S280 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
1.5 mm
Paino
1.36 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Äärimmäisen yksinkertainen – optimaalinen logistiikka ja käsittely paikan päällä, helppo asentaa
- Taloudellinen ratkaisu yksinkertaisiin kierretankojen trapetsikehyksiin
- Sopii täysin MT-järjestelmään – suorakiinnitys MT-kiinnikkeisiin mahdollista
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Kisko putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen tueksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

