MT-70 OC Box-profiili
Lujatekoinen rasiaprofiili käytettäväksi MT-TFB-komponenttien kanssa ulkoympäristöissä
- Materiaalikoostumus: S350 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - ZM
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 334,08 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S350 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - ZM
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuren kuormitus-/painosuhteen ansiosta MT-palkit ovat tehokas vaihtoehto lähes kaikkien raskaan käytön MEP-tukien ja modulaaristen rakenteiden hitsaamiseen
- Äärimmäisen yksinkertainen – optimaalinen logistiikka ja käsittely paikan päällä, helppo asentaa
- Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
- Helpompi asentaa – sopii innovatiiviseen MT-kierrepulttiin, mahdollistaa monien erilaisten MT-liittimien ja tasolevyjen käyttämisen ilman muttereita
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Lattiaan asennetut LVI-tukirakenteet, kuten maalitolpan tyyppinen kiskorakenne
- Sisäkattoon asennetut LVI-kiskorakenteet, kuten ripustetut kiskojen trapetsit
- Seinään asennetut konsolit painavampia putkia varten
- Modulaarinen 3D-kehys putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen kannakointiin
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoiville ympäristöille
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.