erikoinen
MI
Säädettävät kuumasinkityt (HDG) asennuspalkit raskaisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 90 mm
Pituus
- 3000 mm
- 6000 mm
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 644,67 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säädettävä ja monikäyttöinen ratkaisu
- Saatavana kaksi pituutta: 3 m ja 6 m
- Voidaan käyttää yhdessä Hiltin MQ-järjestelmän kanssa pienille putkille (DN 150), kattaa kaikki kuormaluokat
- Nopea ja tehokas asennus
- Ei hitsausta tai ajan hukkaa
Sovellukset
- Modulaarinen neljäosainen järjestelmä kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten teräsrakenteiden kannatukseen
- Tarjoaa helpon, säädettävän ja joustavan asennuksen ilman hitsaamista teollisiinkannakointiin ja muihin raskaisiin putkiasennuksiin.
- Modulaarinen järjestelmä sekundaarisille teräsrakenteille, kuten putkituet, kaapelihyllytuet ja tasot
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.