Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kuumasinkitty (HDG) kaksois-C-kanavainen profiili keskiraskaisiin sovelluksiin

  • Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
  • Korkeus: 41.2 mm
  • Materiaalin paksuus: 2 mm

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 3 m
  • 6 m
Pakkauskoko
  • 3 m
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 310,80 EUR

Tekniset tiedot

14668.eps
Hyväksynnät
Shock approved (LS-S-06-904)
Korkeus
41.2 mm
Materiaalin paksuus
2 mm
Materiaalikoostumus
S250GD - DIN EN 10346
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuri veto- ja leikkauskapasiteetti
  • Asennus mahdollista molemmille puolille – suuri käyttöjoustavuus
  • Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
  • Joustava ja monikäyttöinen modulaarisen kiskojärjestelmän ansiosta
  • Tehokkaat äänieristyselementit saatavilla kaikkiin MQ-asennuskiskoihin

Sovellukset

  • Suositellaan asennuksiin kosteisiin sisätiloihin, vähän tai ei lainkaan säätiloille altistuviin ulkotiloihin sekä takaa tuulettuviin julkisivuihin
  • Modulaariset tukijärjestelmät putkistoille
  • Modulaariset kannakointijärjestelmät ilmastointikanaville ja kaapelihyllyille
  • Modulaariset tukijärjestelmät 3D-rakenteisiin
  • Seinäasennus

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.