erikoinen
MIQ Box -profiili
Kuumasinkitty (HDG) rasiaprofiili raskaisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus: S275JR - EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 90 mm
Pituus
- 3000 mm
- 6000 mm
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 534,48 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S275JR - EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yhteensopiva sekä MQ- että MI-kanavajärjestelmien kanssa
- Jatkuva asennusaukko mahdollistaa liittimien asennuksen mihin tahansa kohtaan palkkia
- Vaivattomat putkiliitännät suoraan palkkiin
- Automaattinen kiristys SI-AT-moduulilla tuettuja liittimiä varten
Sovellukset
- Modulaarinen järjestelmä kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten asennuksien kannatukseen
- Tarjoaa helpon, säädettävän ja joustavan asennuksen ilman hitsaamista teollisiin ja raskaisiin kaupallisiin sovelluksiin.
- Pylväiden, konsolien ja konsolien poikkipuiden asennus tai suurien jännivälien ylitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.