MP-U-I-putkenpidin pikasululla
Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä ja pikasululla suurta tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa
- Hyväksynnät: Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu, Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 19.4 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 110 °C
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 9 - 13 mm
- 13 - 17 mm
- 17 - 21 mm
- 21 - 25 mm
- 25 - 29 mm
- 29 - 33 mm
- 33 - 37 mm
- 37 - 42 mm
- 42 - 47 mm
- 47 - 52 mm
- 52 - 57 mm
- 57 - 62 mm
- 62 - 67 mm
- 67 - 72 mm
- 72 - 77 mm
- 78 - 84 mm
- 84 - 90 mm
- 90 - 96 mm
- 97 - 103 mm
- 103 - 109 mm
- 109 - 115 mm
- 115 - 121 mm
- 122 - 128 mm
- 129 - 135 mm
- 135 - 141 mm
- 141 - 147 mm
- 154 - 160 mm
- 160 - 166 mm
- 164 - 170 mm
Kierreliitos – M
- M8
- M8, M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 37,50 EUR
Tekniset tiedot

Hyväksynnät
Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu, Paloluokka B2
Melunvaimennus
19.4 dB (A)
Lämpötilankesto
-40 - 110 °C
Materiaalikoostumus
DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Eristysmateriaali
TPE (termoplastinen elastomeeri)
Eristysmateriaalin kovuus
59°/90° ±3° reuna A
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pikasululla varustettu turvamekanismi – nopeuttaa ja helpottaa putkiasennuksia ja parantaa niiden luotettavuutta erityisesti yläpuolisissa asennuksissa
- Erittäin leveä aukko – kääntyvä puolirengas tarjoaa helpomman ja esteettömän pääsyn asentaessa putkia putkenpitimeen
- Parempi joustavuus – putkenpitimiä saatavilla monilla erilaisilla kiinnityspäillä
- Täydellinen kiinnitysväli – niin pienet kuin suuret halkaisijat koko tuotavalikoiman laajuudelta
- Profiloitu äänieristyskumi testatulla äänenvaimennuksella – entistä varmempi matalakitkainen pinta putken helpompaa sijoitusta varten
Sovellukset
- Keskisuuren kuormituksen putkiasennukset 6" saakka
- Juomavesi-, jätevesi-, saniteetti- ja lämmitysputkien kiinnitys asuin- ja teollisissa rakennuksissa
- Putkiasennukset alueilla, joissa on paloturvallisuusvaatimuksia (esim. hätäuloskäynnit ja pelastusreitit)
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
- Huomaa: ulkokierteiset O16-versiot vaativat MP-GA-kierresovittimet (saatavana erikseen) M16-kierretankojen tai ½" kierreputkien kytkemiseen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.