Uusi
MP-U-G matalakitkainen putkenpidin pikasululla
Galvanoitu putkenpidin matalakitkaisella eristyskumilla ja pikasululla maksimaalista tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa
- Hyväksynnät: ETA, Paloluokka B2
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei): Ei
- Melunvaimennus: 22 dB (A)
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija - D
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
Kierreliitos – M
- M8
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 60,00 EUR
Tekniset tiedot

Hyväksynnät
ETA, Paloluokka B2
Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
Ei
Melunvaimennus
22 dB (A)
Lämpötilankesto
-50 - 110 °C
Materiaalikoostumus
DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Eristysmateriaali
EPDM-kumi
Eristysmateriaalin kovuus
50° ±5° Shore A
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Turvallinen ja nopea sulkumekanismi – nopeuttaa ja helpottaa putkiasennuksia ja parantaa niiden luotettavuutta erityisesti yläpuolisissa asennuksissa
- Erittäin leveä aukko – kääntyvä puolirengas tarjoaa helpomman ja esteettömän pääsyn asentaessa putkia putkenpitimeen
- Putkenpitimen halkaisijat on sovitettu täydellisesti muoviputkien ja alumiinikomposiittiputkien halkaisijoihin
- Erityinen matalakitkainen äänieristyskumi mahdollistaa putkien liukumisen
- Irrotettava muovipidike ja välike – voit vaihtaa helposti liukuvasta (pienikitkaisesta) kiinnittimeen (vain 16-56 mm:n putkenpitimet)
Sovellukset
- Muoviputkien ja alumiinikomposiittiputkien kiinnitys 160 mm asti
- Asennuksiin, joissa vaaditaan alhaisen kitkan putkenpidintä
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.