MP-SRN putkenpidin kevyisiin sovelluksiin
Ruostumattomasta teräksestä (A4) valmistettu putkenpidin ilman ääneneristystä kevyisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Ympäristön olosuhteet: Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 15 - 19 mm
- 25 - 29 mm
- 32 - 36 mm
- 34 - 38 mm
- 36 - 39 mm
- 40 - 44 mm
- 46 - 52 mm
- 58 - 62 mm
Kierreliitos – M
- M8
- M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 224,10 EUR
Tekniset tiedot



Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Tuoteluokka
Standard
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hyvä korroosionkestävyys (A4 ruostumaton teräs)
- Voidaan asentaa seinän, lattian tai katon lähelle matalan liitospään ansiosta
- Putkenpidin testatulla palonkestolla, DIN 4102 osa 2 mukaisesti
- Irtoamattomat kiinnitysruuvit eivät häviä
- Matalan liitosmutterin ansiosta helppo asentaa lähelle seinää tai kattoa
Sovellukset
- Kevyet putkiasennukset, jopa 2"
- Lämmitys-, putki- ja teollisuussovellukset korrosoivissa ympäristöissä
- Elintarviketeollisuuden sekä vedenkäsittelylaitoksien putkien asennus
- Vedenkäsittely
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.