MP-MS Sprinkleriputkenpidin
Galvanoidut sprinkleriputkenpitimet VdS-, FM- ja UL-hyväksynnöillä palosammutusjärjestelmien sprinklereihin
- Materiaalikoostumus: S235JRG - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 57 - 64 mm
- 70 - 77 mm
- 82 - 90 mm
- 108 - 114 mm
- 137 - 142 mm
- 162 - 168 mm
Kierreliitos – M
- M10
- M12
- M8, M10
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 28,04 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JRG - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Profiloitu putkenpitimen teräsosa lisää jäykkyyttä
- Kiinnitysruuvit (kuusiokantainen M8) esiasennettu putkenpitimeen parempaa varmuutta varten
- Koot 2" asti sisältävät joustavan M8/M10-liitospään
- Kiinteät, hitsatut mutterit yli 68/72 mm kokoihin lukitusruuvien parempaa kiinnitystä varten
Sovellukset
- Yhden pisteen kiinnitys palosammutusjärjestelmien sprinklereissä
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
- Putkenpitimet vain kuiviin sisätiloihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.