Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

MRP-C jäähdytysputkenpidin pikasululla

Galvanoitu putkenpidin jäähdytys- ja kylmävesikäyttökohteissa, joiden eristepaksuus vaihtelee

  • Hyväksynnät: Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu
  • Melunvaimennus: 22.7 dB (A)
  • Lämpötilankesto: -40 - 105 °C
premium

Tuotevaihtoehdot

Paksuus - T
  • 13 mm
  • 19 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
Halkaisija - D
  • 10.2 mm
  • 12 mm
  • 13.5 mm
  • 15 mm
  • 15.8 mm
  • 17.2 mm
  • 18.2 mm
  • 20 mm
  • 21.3 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 26.9 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
  • 33.7 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 42.4 mm
  • 48.3 mm
  • 50 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60.3 mm
  • 63.5 mm
  • 64 mm
  • 66.7 mm
  • 75 mm
  • 76.1 mm
  • 88.9 mm
  • 90 mm
  • 104 mm
  • 108 mm
  • 110 mm
  • 114.3 mm
  • 125 mm
  • 128 mm
  • 133 mm
  • 140 mm
  • 154 mm
  • 160 mm
  • 168.3 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 204 mm
  • 219.1 mm
Kierreliitos – M
  • M16
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 2 kpl
  • 4 kpl
  • 6 kpl
  • 10 kpl
  • 20 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 99,60 EUR

Tekniset tiedot

Hyväksynnät
Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu
Melunvaimennus
22.7 dB (A)
Lämpötilankesto
-40 - 105 °C
Materiaalikoostumus
CFC-vapaa polyisosyanuraattivaahto (PIR), joustava elastomeerivaahto, ulkopuolinen PVC-kalvo höyrysulkukerroksella
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuoteluokka
Premium
Diffuusionvastus
≥ 7000
Lämmönjohtavuus (λ likimääräinen arvo)
0.034 W/mK
Puristusvoima
1.2 N/mm²
Tiheys noin
120 kg/m³

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Paljon eristepaksuuksia – yhteensopiva eristepaksuuksien 13, 19, 25 ja 32 mm kanssa sauman ja putken välisellä eristemateriaalilla (elastomeerikumi)
  • 360° asennus – kuormituskapasiteetti saavutetaan oli ydintä kierretty miten tahansa putkenpitimen sisällä
  • Helposti irrotettava liimakalvo – mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen myös käsineet kädessä
  • Kosteussuoja – lämpöeristys auttaa estämään tiivistymisen pinnassa ja integroitu höyrysulkukalvo auttaa estämään tiivistymisen putkessa
  • Kompensaatio-ominaisuus auttaa estämään ulkoisen kalvon vääntymisen ja nousemisen putkenpitimen sulkemisen yhteydessä

Sovellukset

  • Kylmävesi- ja jäähdytysputkien kiinnitys jopa 219 mm:n halkaisijaan saakka
  • Jäähdytys- ja ilmastointiputkien asennus eri materiaaleista valmistettujen putkien kanssa
  • Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.