MI-PS 2/1 putkenpitimet
Rohrschuh MI-PS2/1 100-85 #304857
Kuumasinkityt (HDG) kaksinkertaiset putkenpitimet DN 25-300 -putkien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa
- Paino: 5.3 kg
- Materiaalikoostumus: Liitin: S235JRG-2 - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Liitin 70 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Tuotevaihtoehdot
Putken nimelliskoko
- 100 mm
Halkaisija - D
- 114.3 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
176,96 EUR
176,96 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Paino
5.3 kg
Materiaalikoostumus
Liitin: S235JRG-2 - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: Liitin 70 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Liitosmutteri
M12
Poikkileikkauksen paksuus s
8 mm
Poikkileikkauksen leveys - b
40 mm
Leveys - B
80 mm
Korkeus - H
85 mm
X
9 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kevyiden kiinnityspisteiden asennukseen
- Muut putkihalkaisijat pyynnöstä
- Helppo kiinnitys, vähäinen kitka
- Versio raskaaseen käyttöön suurille kuormille
Sovellukset
- Putkien kiinnitys pannalla kiinnityspisteeseen, liitin ohjaintuelle
- Kemian- ja lääketeollisuuden, petrokemian teollisuuteen sekä poltto- ja voimalaitoksien sovellukset
- Kevyiden kiintopisteiden asennus
- Raskaaseen käyttöön putken halkaisijoille DN 25 - DN 300
- Putkihalkaisijoille DN 25 - DN 300