MP-L-I-putkenpidin pikasululla kevyisiin sovelluksiin
Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä ja pikasululla suurta tuottavuutta varten kevyissä sovelluksissa
- Melunvaimennus: 18.5 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 110 °C
- Materiaalikoostumus: DC01 - DIN EN 10130
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 10 - 14 mm
- 15 - 20 mm
- 20 - 26 mm
- 26 - 32 mm
- 32 - 38 mm
- 38 - 45 mm
- 45 - 53 mm
- 54 - 63 mm
- 63 - 72 mm
- 73 - 82 mm
- 83 - 92 mm
- 93 - 103 mm
- 104 - 114 mm
- 115 - 128 mm
- 129 - 142 mm
- 143 - 156 mm
- 157 - 170 mm
Kierreliitos – M
- M8
- M8, M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 29,50 EUR
Tekniset tiedot


Melunvaimennus
18.5 dB (A)
Lämpötilankesto
-40 - 110 °C
Materiaalikoostumus
DC01 - DIN EN 10130
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Eristysmateriaali
EPDM-kumi
Eristysmateriaalin kovuus
60° ±5° Shore A
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yhden ruuvin kiinnitys turvaliuskalla - helppo sulkea ja avata uudelleen yhdellä kädellä
- Täydellinen kiinnitysväli – niin pienet kuin suuret halkaisijat koko tuotavalikoiman laajuudelta
- Suojattu sarana laajalla, portaattomasti säädettävällä avauskulmalla
- Turvaliuskan sulkumekanismi estää avautumisen vahingossa
- Tiukasti kiinnitetty profiloitu äänieristyskumi, jonka äänieristysteho on testattu
Sovellukset
- Kevyet putkiasennukset 6" saakka
- Juomavesi-, viemäri- ja lämmitysputkien kiinnitys
- Saniteetti- ja lämmityssovelluksiin eri materiaaleista valmistetuilla putkilla
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
- Sisäkatto-, lattia- ja seinäsovellukset
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.