MP-PI HDG-putkenpidin
Kuumasinkitty (HDG) äänieristyksellä varustettu putkenpidin kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin
- Melunvaimennus: 16 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 110 °C
- Materiaalikoostumus: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 11 - 15 mm
- 16 - 20 mm
- 20 - 24 mm
- 25 - 28 mm
- 32 - 36 mm
- 38 - 46 mm
- 48 - 53 mm
- 54 - 58 mm
- 59 - 66 mm
- 67 - 73 mm
- 75 - 80 mm
- 87 - 92 mm
- 99 - 105 mm
- 107 - 115 mm
- 120 - 128 mm
- 135 - 143 mm
- 149 - 161 mm
- 162 - 170 mm
- 177 - 182 mm
- 192 - 204 mm
- 207 - 219 mm
Kierreliitos – M
- M8, M10
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
- 150 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 126,50 EUR
Tekniset tiedot

Melunvaimennus
16 dB (A)
Lämpötilankesto
-40 - 110 °C
Materiaalikoostumus
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Eristysmateriaali
EPDM
Eristysmateriaalin kovuus
75° ±5° Shore A
Tuoteluokka
Standard
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaksiruuvinen putkenpidin putkien helpompaan asennukseen
- Voidaan asentaa seinän, lattian tai katon lähelle matalan liitospään ansiosta
- Kiinnikevalikoima kaikkiin tavallisiin muovi- ja teräsputkiin
- Suunniteltu pitkää käyttöikää ja luotettavuutta varten – kolmannen osapuolen hyväksynnät
- Äänieristyskumi varmalla kiinnityksellä – irtoaminen ja löystyminen lähes mahdotonta
Sovellukset
- Kevyet ja keskiraskaat putkiasennukset
- Putkien kiinnitys asuin- ja teollisuusrakennuksissa
- Juomavesi-, jätevesi- ja lämmitysputkien kiinnitys asuin- ja teollisissa rakennuksissa
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.