LW M16
Prikka LW M16 #2185343
Lukitusaluslevy sinkkipinnoitteella, kestää 480 h neutraalin suolaruiskutustestin standardin ISO 9227 mukaisesti (vastaa kuumasinkitystä)
- Materiaalikoostumus: Teräs C 60 - DIN EN 10132-3
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Sisähalkaisija - DI: 16.4 mm
Tuotevaihtoehdot
Sisähalkaisija - DI
- 16.4 mm
Ulkohalkaisija - DA
- 32.5 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
191,43 EUR
1,91 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräs C 60 - DIN EN 10132-3
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Sisähalkaisija - DI
16.4 mm
Ulkohalkaisija - DA
32.5 mm
Paino
12 g
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Luotettavampi ruuvilukitus – auttaa estämään löystymisen voimakkaan tärinän seurauksena
- Voidaan käyttää uudelleen jopa kolme kertaa
- Yhtenäiset kiristysmomentit ja kitkakertoimet parempaa luotettavuutta varten
Sovellukset
- Käytetään M16-kierretankojen kanssa kerroslevysovelluksissa kiinnittäessä teräkseen


