Uusi
MT-FTR-GSW Aluslevy
Gewindestangenanbindung MT-FTR-GS M12 #2322417
Hammastettu aluslevy, joka estää asteittaisen irtoamisen entistä paremmin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 8 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 15 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
15
Nettohinta (ALV 0%)
110,10 EUR
7,34 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
8 mm
Paino
0.14 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Hammastettu aluslevy – parempi pinnan pito, joka estää irtoamisen ajan kuluessa
Sovellukset
- Hiltin modulaaristen MT MEP -tukirakenteiden kokoaminen

