Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Vakiomallinen sinkitty kierrelevy kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin

  • Tuoteluokka: Standard
  • Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
standard

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M10
  • M12
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 104,17 EUR

Tekniset tiedot

14505.eps
Tuoteluokka
Standard
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helppokäyttöinen
  • Ihanteellinen kierretankojen kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin
  • Voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan kiskon avoimella puolella
  • Sopii kaikkiin MQ-kiskoihin

Sovellukset

  • Kierretankojen kiinnitys kiskoihin
  • Käytä yhdessä 40 mm aluslevyn kanssa saadaksesi tavanomaisen kääntölevyn
  • Kierretankojen asennus MQ-tukitankoihin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.