AM kierretanko - teräslaatu 8.8 (HDG)
Kuumasinkitty (HDG) kierretanko 8.8 teräslaadulla
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 8.8
- Kuormitusalue: Kevyt käyttö
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Pituus - L
- 2000 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 18,86 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Teräslaatu 8.8
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoilla ja pituuksilla
- Kun jäljitettävyyttä vaaditaan, kierretangon materiaalisertifikaatit ovat toimitettavissa
- Parempi korroosionkestävyys – kuumasinkitty, pinnoitteen paksuus min. 40 µm
Sovellukset
- Erilaisia sovelluksia Hilti LVIS asennusjärjestelmillä
- Suositellaan käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ulko- ja sisäympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.