Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Sinkitty porattu levy palotestattuun trapetsiasennukseen ja ankkurointiin

  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
  • Tuoteluokka: Standard
standard

Tuotevaihtoehdot

Reiän halkaisija - D
  • 11.5 mm
  • 13.5 mm
  • 17.5 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 69,20 EUR

Tekniset tiedot

19957_2 (4339688)
IS_ME_100_2 (4339689)
MQZ-F
IS_HNA_238.eps
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuoteluokka
Standard

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Sopii MQ-tukitankoihin ja -konsoleihin
  • Helppokäyttöinen yksittäinen osa
  • Sopii MQ-asennuskiskoihin ja -konsoleihin

Sovellukset

  • Tukitankojen ja konsolien kiinnitys seiniin, sisäkattoihin ja lattioihin
  • Siipi- tai jousimutterisovelluksiin kulmien, liittimien ja tukien kanssa
  • Asennuskiskojen ankkurien kiinnitys

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.