MQZ-U MQZ-U Asennuslevy
Asennuslevy MQZ-U #369692

Sinkitty asennuslevy metrikiinnityksiin pitkissä rei'issä
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
- Paino: 27 g
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 40 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
40
Nettohinta (ALV 0%)
71,60 EUR
1,79 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
27 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaikki liittimet voidaan asentaa perusmallisilla M10-ruuveilla
Sovellukset
- Kulmien kiinnitys pohjamateriaaliin ruuveilla