MQZ-A-F putkenpitimen kääntölevyn sovitin
Kuumasinkitty (HDG) putkenpitimen kääntölevyn sovitin kierretankojen halkaisijan muuttamiseksi
- Materiaalikoostumus: 11 SMn 30 - DIN EN 10087
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Pohjamateriaalin tyyppi: n/a
Tuotevaihtoehdot
Sisäkierre - MI
- 1/2 in
- 3/4 in
- M12
Ulkokierre - MA
- M10
- M16
Kierteen pituus - L
- 10 mm
- 16 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 207,75 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
11 SMn 30 - DIN EN 10087
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Pohjamateriaalin tyyppi
n/a
Eristys
Ilman
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Mahdollistaa kooltaan erilaisten yhteensopivien osien liittämisen
- Suositellaan käytettäväksi kohtalaisesti korrosoivissa ulko- ja sisätiloissa
Sovellukset
- Erilaisten sisä-/ulkokierrehalkaisijoiden liittämiseen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.