HDG kuusioruuvi DIN 933
Kuumasinkitty (HDG) kuusioruuvi, täyttää DIN 933 -vaatimukset
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 8.8
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Kuormitusalue: Keskiraskas käyttö
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
- M12
Kierteen pituus - L
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 12,24 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräslaatu 8.8
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoita ja pituuksia
- DIN 933
Sovellukset
- Erilaiset liitännät Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käyttäen
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti korrosoivissa ulko- ja sisäympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.