Kuumasinkitty (HDG) jatkomutteri kierretankojen laajentamiseen
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.6
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Pohjamateriaalin tyyppi: n/a
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
- M12
Pituus - L
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Halkaisija - D
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 54,50 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräslaatu 4.6
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Pohjamateriaalin tyyppi
n/a
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoissa ja pituuksissa
Sovellukset
- Kierretangon liitos päästä päähän ripustusasennuksessa
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.