Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Aluslevy DIN 125 M12 kuumasinkitty

Asennuslevy MIA-EH-P #304891

Kuumasinkitty (HDG) levy MI- ja MIQ-liittimien helpompaan kiinnittämiseen ja yhdellä kädellä tapahtuvaan säätämiseen

  • Paino: 0.29 kg
  • Materiaalikoostumus: Laatta: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-J - DIN EN 1562, Jousi: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: 45 µm - DIN EN ISO 1461

Tuotevaihtoehdot

Modulaarinen palkkityyppi
  • 90, 120
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
164,40 EUR
16,44 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

14599.eps
IS_HNA_426.eps
Paino
0.29 kg
Materiaalikoostumus
Laatta: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-J - DIN EN 1562, Jousi: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yhdenkäden asennus mahdollinen, kiertyminen estetty
  • Säädettävissä yhdellä kädellä
  • Säädettävissä yhdellä kädellä

Sovellukset

  • Modulaarisiin MI- ja MIQ-tukijärjestelmiin kuuluvien liittimien kiinnitys
  • Tarjoaa helposti asennettavan, luotettavan ratkaisun kemian- ja lääketeollisuuteen, petrokemian teollisuuteen sekä poltto- ja voimalaitoksiin
  • Yhdenkäden asennus mahdollinen, kiertyminen estetty
  • Säädettävissä yhdellä kädellä