A4 kuusiomutteri DIN 934
Kuusiomutteri M24 A4-70 #387993
Kuusiomutteri (A4) ruostumattomasta teräksestä, täyttää DIN 934 -vaatimukset
- Kierre - M: M24
- Vaadittu materiaalilaatu: A2, A4
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4-70
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
248,99 EUR
9,96 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kierre - M
M24
Vaadittu materiaalilaatu
A2, A4
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs A4-70
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Avainkoko - W
36 mm
Korkeus - H
19 mm
Paino
96 g
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoissa
- Avainten halkaisijat myös saatavana
Sovellukset
- Erilaiset liitokset kierre-elementteihin
- Suositellaan käytettäväksi korrosoivissa ympäristöissä