Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Sinkitty kierreputki, lujuusluokka 4.6, erilaisiin sovelluksiin

  • Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.6
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
  • Pohjamateriaalin tyyppi: n/a

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1-1/4 in
Pituus - L
  • 2000 mm
Pakkauskoko
  • 3 kpl
  • 5 kpl
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 42,20 EUR

Tekniset tiedot

14534.eps
Materiaalikoostumus
Teräslaatu 4.6
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Pohjamateriaalin tyyppi
n/a
Eristys
Ilman
Kuormitusalue
Raskas käyttö

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Joustava – voidaan käyttää erilaisissa asennussovelluksissa
  • Voidaan leikata tarpeen mukaan
  • Edellyttää vähemmän osia – helpompi ja nopeampi asennus

Sovellukset

  • Erilaiset liitännät Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käyttäen
  • Suositellaan kuiviin sisätiloihin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.