AM-kierretanko - Teräslaatu 4.8
Sinkitty kierretanko, 4.8 teräslaatu
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei): Ei
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.8 - DIN 976-1
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Pituus - L
- 2000 mm
- 3000 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 5 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 61,00 EUR
Tekniset tiedot

Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
Ei
Materiaalikoostumus
Teräslaatu 4.8 - DIN 976-1
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoita ja pituuksia
- Kun vaatimuksena on jäljitettävyys, kierretangoille voidaan toimittaa materiaalitodistukset
Sovellukset
- Erilaisiin sovelluksiin Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käytettäessä
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





