AM esi leikatut kierretapit - teräslaatu 4.6
Valmiiksi leikatut sinkityt kierretangot, teräslaatu 4.6
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.6
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Kuormitusalue: Kevyt käyttö
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
Pituus - L
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 200 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 60,00 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräslaatu 4.6
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaikkia kokoja saatavana valmiiksi katkottuna
- Saatavilla eri kokoisina
Sovellukset
- Erilaiset liitännät Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käyttäen
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.




