Sinkitty tasainen aluslevy ISO 7089
Sinkitty tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset
- Materiaalikoostumus: Teräs - DIN EN ISO 7089
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Kuormitusalue: Kevyt käyttö
Tuotevaihtoehdot
Sisähalkaisija - DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
Ulkohalkaisija - DA
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
- 150 kpl
- 200 kpl
- 300 kpl
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 3,35 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräs - DIN EN ISO 7089
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoissa
- Monipuolinen – tasaiset aluslevyt voivat auttaa estämään pulttien löysymisen tärinän tai pohjamateriaalin läpivetämisen seurauksena, voidaan käyttää myös välikappaleina
Sovellukset
- Jakaa kuormituksen suuremmalle alueelle – tasaiset aluslevyt auttavat estämään kantavan pinnan vauriot
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.