Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Sinkitty tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset

Sinkitty tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset

  • Materiaalikoostumus: Teräs
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
  • Kuormitusalue: Kevyt käyttö

Tuotevaihtoehdot

Sisähalkaisija - DI
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
Ulkohalkaisija - DA
  • 28 mm
  • 40 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
  • 100 kpl
  • 150 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 9,27 EUR

Tekniset tiedot

Flat washers similar DIN125 & DIN9021
Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kuormitusalue
Kevyt käyttö

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Saatavilla eri halkaisijoissa
  • Monipuolinen – tasaiset aluslevyt voivat auttaa estämään pulttien löysymisen tärinän tai pohjamateriaalin läpivetämisen seurauksena, voidaan käyttää myös välikappaleina

Sovellukset

  • Jakaa kuormituksen suuremmalle alueelle – tasaiset aluslevyt auttavat estämään kantavan pinnan vauriot
  • Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.