MT-C-T/2 T-liitin
Liitin MT-C-T/2 transversal #2272054
T-liitin modulaaristen kiskojärjestelmien asentamiseen
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 15 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
15
Nettohinta (ALV 0%)
406,35 EUR
27,09 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.79 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- T-muotoisten liitäntöjen kiinnitys kahden tai kolmen MT-tukitangon välillä
- 2D-metallirunkoasennukset MEP-tukirakenteisiin
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa



