MT-C-T A OC Kulmaliitin
Liitin MT-C-T A OC adj transv #2272057
Ulkokäyttöön soveltuva säädettävä kulma modulaaristen kiskojärjestelmien asentamiseen
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
533,80 EUR
26,69 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.32 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Säädettävä – tarjoaa jopa 25 mm joustavuutta kiinnittäessä vaakasuoria tukitankoelementtejä pystysuorien tukitankoelementtien päälle
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- Vaakasuorien MT-tukitankojen kiinnitys pystysuoriin MT-palkkeihin, kuten integroituja nostettuja lattioita varten datakeskuksissa
- 2D-metallirunkoasennukset MEP-tukirakenteisiin
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä



