MT-B-L Jalustan liitin kevyille kuormituksille
1-hole Baseplate MT-B-L #2272086
Jalustan liitin kevyesti kuormitettujen modulaaristen kiskojärjestelmien ankkuroimiseksi betoniin tai teräkseen
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
113,40 EUR
5,67 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.12 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Säädettävä – urallinen ankkurin reikä helpottaa tasolevyn sijoittamista ja kiinnitystä
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, modulaariset pylväsjalustat mahdollistavat tukitankokehyksen mukauttamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Osa täydellistä Hilti-ratkaisua – sopii suorakiinnitys- ja ankkurointiratkaisuihin
Sovellukset
- MT-tukitankokiskon kiinnittäminen betonilattiaan, -seinään tai -kattoon
- MT-tukitankokiskon kiinnittäminen rakenneteräkseen
- Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi erittäin kevyillä kuormilla pohjamateriaaliin
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa



