MT-C-T 3D/3 Kolmoiskiinnike
Liitin MT-C-T 3D/3 transversal #2272060
Kolmoiskiinnike neljän tukitangon liittämiseksi 3D-rakenteeseen
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Materiaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
321,70 EUR
32,17 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
6 mm
Paino
0.63 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Joustava - mahdollistaa 3 vaakasuuntaisen tukitankoelementin kiinnittämisen pystysuoran tukitankopalkin mihin tahansa pintaan
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- Neljän MT-tukitangon yhteen liittäminen
- 3D-metallirunkoasennukset MEP-tukirakenteisiin
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

