MT-C-T 3D/3 OC Kolmoiskiinnike
Liitin MT-C-T 3D/3 OC transversal #2272061
Ulkokäyttöön soveltuva kolmoiskiinnike neljän tukitangon liittämiseksi 3D-rakenteeseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
482,60 EUR
48,26 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
6 mm
Paino
0.63 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Joustava - mahdollistaa 3 vaakasuuntaisen tukitankoelementin kiinnittämisen pystysuoran tukitankopalkin mihin tahansa pintaan
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- Neljän MT-tukitangon yhteen liittäminen
- 3D-metallirunkoasennukset MEP-tukirakenteisiin
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä



