MT-C-GSP T OC Liitin
Liitin MT-C-GSP T OC plate #2272074
Ulkokäyttöön soveltuva liitin T-muotoisiin liitäntöihin MT-70 ja MT-80-palkeilla lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
317,40 EUR
31,74 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.87 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, liitoslevyt mahdollistavat modulaarisen metallirungon muokkaamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Suurempi kuormituskapasiteetti – voidaan käyttää yhdessä seuraavien kanssa: MT-C-GS OC ja MT-C-GS A OC
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- T-muotoiset liitännät kahden MT-70 tai MT-80 palkin välillä
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

