MT-B-O2B OC 3D-jalustan liitin
Runkolevy 2-reikää MT-B-O2B OC #2282213
Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin modulaarisiin kiskorakenteisiin 3D-kuormituksille betoniin tai teräkseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 8 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
715,50 EUR
119,25 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
8 mm
Paino
2.06 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Säädettävä – kaksi urallista ankkurin reikää helpottavat tasolevyn sijoittamista ja kiinnitystä
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, modulaariset pylväsjalustat mahdollistavat tukitankokehyksen mukauttamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Osa täydellistä Hilti-ratkaisua – sopii suorakiinnitys- ja ankkurointiratkaisuihin
Sovellukset
- MT-tukitankokiskon kiinnittäminen betonilattiaan, -seinään tai -kattoon
- MT-tukitankokiskon kiinnittäminen rakenneteräkseen
- Metallirunkojen ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi pohjamateriaaliin, kun vaatimuksena on 3D-kuormitusten kestävyys
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä



