MT-B-O4 3D-jalustan liitin
Runkolevy 4-reikää MT-B-O4 #2272098
Jalustan liitin modulaaristen kiskojärjestelmien ankkuroimiseksi betoniin tai teräkseen 3D-kuormituksille betoniin tai teräkseen
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Materiaalin paksuus: 8 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
432,04 EUR
108,01 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
8 mm
Paino
3.3 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Säädettävä – neljä urallista ankkurin reikää helpottavat tasolevyn sijoittamista ja kiinnitystä
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, modulaariset pylväsjalustat mahdollistavat tukitankokehyksen mukauttamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Osa täydellistä Hilti-ratkaisua – sopii suorakiinnitys- ja ankkurointiratkaisuihin
Sovellukset
- MT-tukitankokiskon kiinnittäminen betonilattiaan, -seinään tai -kattoon
- MT-tukitankokiskon kiinnittäminen rakenneteräkseen
- Metallirunkojen ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi pohjamateriaaliin, kun vaatimuksena on 3D-kuormitusten kestävyys
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

